封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS65273V 的特性
- 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围
- 对于每个降压转换器,I2C 受控 7 位 VID 可编程输出电压的范围为 0.68V 至 1.95V,步长为
10mV;输出电压也可由电阻分压器设定 - 针对输出电压转换的可编程转换率控制
- 降压转换器 1 和降压转换器 2 中高达 3.5A 最大持续输出电流
- 可将降压转换器 1 和降压转换器 2 并联以传送高达 7A 的电流
- 支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
- I2C 回读电源正常状态和裸片温度报警
- 脉冲跳跃模式以在轻负载时实现高效率
- 可调开关频率
由外部电阻器设定的 200kHz - 1.6MHz - 针对每个降压转换器的专用启用和软启动
- 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
- 180°相移运行可减少输入电容量和电源引入的感应噪声
- 过热保护
- 可提供 32 引脚耐热增强型散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)(DAP) 以及 36 引脚四方扁平无引线 (QFN) 6mm x 6mm (RHH) 封装
应用范围
- 数字电视 (DTV)
- 时序控制器 (TCON)
- 蓝光播放器 (BDVD)
- 机顶盒
- 平板电脑
TPS65273V 的说明
TPS65273V 是一款具有 4.5V 至 18V 宽泛工作输入电压范围的单片双路同步降压转换器,此转换器可运行在 5V,9V,12V 或 15V 的总线电压上运行并可由多种化学电池供电运行。 这个转换器设计成使设计人员能够根据目标应用来优化转换器用法的同时时简化此器件的应用。
TPS65273V 具有可被用来设定初始启动电压的外部反馈电阻器。 针对此启动选项的反馈电压基准为 0.6V。一旦通过 I2C 更新 VID 数模转换器 (DAC),此降压转换器将反馈电阻器从外部切换为内部。 可使用 I2C 受控 7 位 VID 在 0.68V 至 1.95V 的范围内设定每个降压转换器的输出电压(步长 10mV)。
TPS65273V 可由 I2C 控制启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式以及读取电源正常状态和裸片温度报警。
可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 200kHz 至 1.6MHz 之间。 2 个转换器具有 180°相移时钟信号。
通过将 MODE 引脚悬空,可将 TPS65273V 中的两个降压转换器并联以提供高达 10A 的负载电流。 采用电流均流的两相位运行减少了系统滤波电容和电感,减轻了电磁干扰 (EMI) 并改进了输出电压纹波和噪声。
当 I2C 接口不可用时,TPS65273V 特有专用使能引脚。 独立软启动引脚提供加电可编程性中的灵活性。 恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿并提供快速瞬态响应。 逐周期过流保护和断续模式操作在短路或者过载故障条件下限制 MOSFET 功率耗散。 低侧反向过流保护还能够防止过多吸收电流损坏转换器。
TPS65273V 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式 (PSM),此模式可由 I2C 或 MODE 引脚配置进行控制。 PSM 模式可减少系统输入电源上的功率损耗以便在轻负载时实现高效率。
TPS65273V 采用一个 32 引脚耐热增强型 HTSSOP (DAP) 封装和 36 引脚 QFN
6mm x 6mm (RHH) 封装。