封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65266-1 的特性
- 工作输入电压范围:2.7V 至 6V
- 反馈基准电压 0.6V ± 1%
- 最大持续输出电流 3A/2A/2A
- 专用使能和软启动
- 支持使能引脚放电,可精确控制启动时间
- 轻载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
- 断续模式下的周期性限流过载保护
- 可调时钟频率范围为 250kHz 至 2.4MHz
- 外部时钟同步
- 电源正常指示器
- 过热保护
应用
- 打印机和扫描仪
- 数字电视
- 机顶盒
- 家庭网关和接入点网络
- 安全监控
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65266-1 的说明
TPS65266-1 整合了 3 通道的高效同步降压转换器, 适用于 由输入电压低于 6V 的适配器或电池供电运行的应用。
其中的 DC/DC 降压转换器集成了功率 MOSFET,用于优化功率效率并减少外部使用的元件数量。峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。高时钟频率允许采用更小的低值电感和电容。外部补偿可支持优化环路补偿并提供快速瞬态响应。轻载条件下,PSM 模式的降压转换器可减少提供给系统的输入功率。出现短路或过载故障条件时,断续模式周期性限流功能可限制 MOSFET 功耗。
TPS65266-1 配有 电源正常监控电路,用于监视所有转换器输出。各通道的输出电压稳压并完成排序后,PGOOD 引脚将被置为有效。
如果降压转换器因连续严重过载或短路导致功耗增加,内部热保护电路将关断器件,防止器件受损。器件充分冷却后,将自动从热关断状态中恢复。