封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65263 的特性
- 工作输入电压范围 4.5V 至 18V,连续输出电流 3A/2A/2A
- 通过 I 2C 控制型 7 位 VID 可为每个降压转换器实现可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
- I 2C 控制型 VID 电压转换压摆率
- 通过 I 2C 可针对每个降压转换器读回电源正常状态,发出过流警告
- 通过 I 2C 读回芯片温度警告
- 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I 2C 兼容接口
- 反馈基准电压为 0.6V ±1%
- 600kHz 固定频率
- 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
- 热过载保护
TPS65263 的说明
TPS65263 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 18V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。该器件工作频率为 600kHz,buck1 与 buck2 和 buck3 之间 180° 异相(buck2 和 buck3 同相运行)。
每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I 2C 受控 7 位 VID 对每个降压转换器的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。可通过 I 2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。
TPS65263 中的每个降压转换器都可通过 I 2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。
TPS65263 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。