封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65263-1Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 通过 AEC-Q100 资质认证,结果如下所示:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 工作输入电压范围 4.0V 至 18V,最大连续输出电流 3A/2A/2A
- Buck2 的 I2C 控制型 7 位 VID 可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
- Buck2 的 I2C 控制型 VID 电压转换压摆率
- I2C 回读电源正常状态、过流警告和裸片温度警告
- 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
- 反馈基准电压为 0.6V ±1%
- 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
- FCC 模式(默认)
- 外部时钟同步
- 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
- 输出电压电源正常状态指示器
- 热过载保护
TPS65263-1Q1 的说明
TPS65263-1Q1 包含三路同步降压转换器,并具有 4.0V 至 18V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。
每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I2C 控制 7 位 VID 对 buck2 的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95 V,步长为 10mV。可通过 I2C 总线借助 3 位控制对 VID 电压转换的转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。
TPS65263-1Q1 中的每个降压转换器都可通过 I2C 加以控制,从而执行以下操作:启用和禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流 (FCC) 模式以及读取电源正常状态、过流警告和裸片温度警告。
TPS65263-Q1 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。