封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65262-2 的特性
- 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
- 反馈基准电压:0.6V ±1%
- 最大连续输出电流:3A/1A/1A
- 600kHz 固定开关频率
- 集成双路 LDO 的输入电压范围:1.3V 至 18V,且持续输出电流:350mA/150mA
- 针对 Buck1 的可编程软启动时间
- 针对 Buck2 和 Buck3 的固定软启动时间 1ms
- 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
- 针对每次降压的专用使能引脚
- 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续电流模式 (FCCM)
- 输出电压电源正常状态指示器
- 热过载保护
- 32 引脚 VQFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
- 具有过压保护、过流和短路保护以及过热保护功能
TPS65262-2 的说明
TPS65262-2 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数由 5V、9V、12V 或 15V 电源总线提供的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,旨在简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。此器件在 600kHz 的固定开关频率下运行。为了减少外部元件数量,集成了针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。buck1 和 buck 2,3 之间的 180°异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。
TPS65262-2 可通过将 MODE 引脚连接至 GND 进入脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 MODE 引脚驱动为高电平或保持悬空进入强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式可降低噪声灵敏度和射频 (RF) 干扰。
此外,TPS65262-2 还内置两个低压降线性稳压器 (LDO),它们的输入电压范围为 1.3V 至 18V,持续输出电流为 350mA/150mA,具有独立使能和可调输出电压。
电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时变为有效。