封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65262-1 的特性
- 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
- 反馈基准电压:0.6V ±1%
- 最大连续输出电流:3A/1A/1A
- 600kHz 固定开关频率
- 集成双路 LDO:
- 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
- 持续输出电流:350mA/150mA
- 针对 Buck1 的可编程软启动时间
- 针对 Buck2 和 Buck3 的固定软启动时间 1ms
- 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
- 针对每个降压转换器的专用使能引脚
- 自动加电和断电序列
- 轻负载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
- 输出电压电源正常状态指示器
- 热过载保护
TPS65262-1 的说明
TPS65262-1 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。此器件运行在 600kHz 的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。轻载条件下,该器件自动在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而通过减少开关损耗来提供高效率。
TPS65262-1 内置两个低压降线性稳压器 (LDO),它们的输入电压范围为 1.3V 至 5.5V,持续输出电流为 350/150mA,具有独立使能和可调输出电压特性。
TPS65262-1 特有自动电源序列,可将 MODE 引脚驱动为高电平,并配置 EN1、EN2 和 EN3 引脚。
该器件具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。电源正常引脚在任何降压输出电压降至稳压范围之外时被置为有效。