封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65261-1 的特性
- 工作输入电源电压范围 (4.5V 至 18V)
- 反馈基准电压为 0.6V ±1%
- 最大连续输出电流:3A/2A/2A
- 可调节时钟频率范围为 250 kHz 至 2 MHz
- 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
- 自动加电/断电序列
- 轻载条件下的的脉冲跳跃模式 (PSM)(仅限 TPS65261)
- 输出电压电源正常状态指示器
- 输入电压电源故障指示器
- 热过载保护
TPS65261-1 的说明
TPS65261、TPS65261-1 是一款具有 3A/2A/2A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可使用一个外部电阻器在 250 kHz 至 2 MHz 之间调整此转换器的开关频率。Buck1 和 Buck 2,3 之间的 180°异相运行(Buck2 和 3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。
在将 MODE 引脚接至 V7V 并且配置 EN1/2/3 引脚时,TPS65261,TPS65261-1 特有一个自动上电时序。此器件还特有一个开漏 RESET 信号来监视断电。
轻负载时,TPS65261 自动运行在脉冲跳跃模式 (PSM),而 TPS65261-1 运行在强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式降低噪声灵敏性和射频 (RF) 干扰。
此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。