封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65251 的特性
- 宽输入电源电压范围(4.5V 至 18V)
- 0.8V、1% 精度的电压基准
- 持续负载电流:3A(降压开关 1),
2A(降压开关 2 和 3) - 最大电流:3.5A(降压开关 1),
2.5A(降压开关 2 和 3) - 可调开关频率为
300kHz 至 2.2MHz(由外部电阻设置) - 专用于每个降压开关的使能引脚
- 用于振荡器的外部同步引脚
- 外部使能/排序和软启动引脚
- 通过外部电阻器设置的可调电流限制
- 软启动引脚
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 电源正常状态指示
- 适合轻载条件的可选低功耗工作模式
- 40 引脚 6mm × 6mm RHA VQFN 封装
TPS65251 的说明
TPS65251 具有 三个宽输入范围的高效同步降压转换器。这款转换器设计用于简化其应用,同时使得设计人员能够根据目标应用来优化他们的用法。
这款转换器可在 5V、9V、12V 或 15V 系统下工作,并且集成有功率晶体管。可使用外部电阻分压器将输出电压设置为 0.8V 与输入电源电压值之间的任意值。每个转换器均 具有 以下引脚:使能引脚,可针对排序用途而延迟启动;软启动引脚,可通过选择软启动电容器来调节软启动时间;电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻器来调节电流限制并能够优化电感器的选择。转换器的电流模式控制功能可简化 RC 补偿。
转换器的开关频率可根据需要选择通过 ROSC 引脚所连接的外部电阻器来设置,或者与 SYNC 引脚所连接的外部时钟同步。开关稳压器设计为在 300kHz 至 2.2MHz 频率范围内运行。降压转换器 1 与降压转换器 2 和 3 之间呈 180° 异相运行(降压转换器 2 和 3 同相运行)最大限度地降低了输入滤波器要求。
TPS65251 具有 监控电路,可监控每个转换器输出。电源排序完成后会将 PGOOD 引脚置为有效,并报告所有 PG 信号,期间耗时为一段可选的复位结束时间。PGOOD 信号的极性为高电平有效。
TPS65251 还 具有 轻载脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 LOW_P 引脚连接至 V3V 即可启用该模式。当主机处理器处于待机(低活动状态)模式时,PSM 模式允许降低提供给系统的输入功率。