封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUK) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65235 的特性
- 用于 LNB 和 I2C 接口的完整集成解决方案
- 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
- 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
- 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
- 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
- 具有 140mΩ 低 Rds(on) 内部电源开关的升压转换器
- 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
- 适用于非 I2C 应用的专用使能引脚
- 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
- 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
- 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
- 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
- 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
- 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I2C 寄存器
- 短路动态保护
- 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
- 具有过热保护功能
- 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装
TPS65235 的说明
TPS65235 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件提供了一套完整的解决方案,具有元件数极少、功率耗散低、设计简单以及采用 I2C 标准接口等优点。
TPS65235 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。TPS65235 提供了多种生成 22kHz 信号的方法。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。
TPS65235 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。