48-pin (RSL) package image

TPS6521825RSLT 正在供货

适用于 NXP i.MX 8M mini 的电源管理 IC (PMIC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6521825RSLR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS6521825 的特性

  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 0.85V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 3.3V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:默认电压为 1.8V,电流高达 400mA
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • 输入电压范围:3V 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求

TPS6521825 的说明

TPS6521825 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门用于支持与 LP873347 器件配合使用的 i.MX 8M Mini 处理器。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6521825RSLR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息