48-pin (RSL) package image

TPS65217CRSLR 正在供货

具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS65217CRSLT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS65217 的特性

  • 充电器和电源路径
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;最大充电电流 700mA
    • 耐压达 20V 的 USB 和交流输入
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感测输入
  • 降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3)
    • 具有集成开关 FET 的三个降压转换器
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
    • 针对最低压降的 100% 占空比
    • 每转换器的静态电流典型值为 15µA
    • 当被禁用时对地被动放电
  • LDO 稳压器(LDO1 和 LDO2)
    • 两个可调式 LDO
    • LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
    • 静态电流典型值为 15µA
  • 负载开关(LDO3 和 LDO4)
    • 两个可配置为 LDO 的独立负载开关
  • WLED 驱动器
    • 具有内部生成的 PWM,支持调光控制
    • 38V 开路 LED 保护
    • 支持两个 LED 灯串(每串多达 10 个 LED,每个 LED 的电流为 25mA)
    • 内部低侧灌电流
  • 保护
    • 低压锁定和电池故障比较器
    • 常开按钮监视器
    • 硬件复位引脚
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 接口
    • I2C 接口(地址 0x24)
    • 受密码保护的 I2C 寄存器

TPS65217 的说明

TPS65217x 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门设计用来为便携式设备和 5V 线路供电应用中的 AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器 供电。该 PMIC 器件包含一个线性电池充电器(支持单节锂离子电池和锂聚合物电池)、双输入电源路径、三个降压转化器、四个低压降 (LDO) 稳压器以及一个高效升压转换器,可为两个分别由多达 10 个 LED 组成的灯串供电。此系统可由 USB 端口、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业 应用。三个高效 2.25MHz 降压转换器可为系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。TPS65217x 采用间距为 0.4mm 的 48 引脚无引线封装 (6mm x 6mm VQFN)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS65217CRSLT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息