封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65217 的特性
- 充电器和电源路径
- 电源路径上的 2A 输出电流
- 线性充电器;最大充电电流 700mA
- 耐压达 20V 的 USB 和交流输入
- 热调节、安全定时器
- 温度感测输入
- 降压转换器(DCDC1、DCDC2 和
DCDC3)
- 具有集成开关 FET 的三个降压转换器
- 2.25MHz 固定频率运行
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 每转换器的静态电流典型值为 15µA
- 当被禁用时对地被动放电
- LDO 稳压器(LDO1 和 LDO2)
- 两个可调式 LDO
- LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
- 静态电流典型值为 15µA
- 负载开关(LDO3 和 LDO4)
- 两个可配置为 LDO 的独立负载开关
- WLED 驱动器
- 具有内部生成的 PWM,支持调光控制
- 38V 开路 LED 保护
- 支持两个 LED 灯串(每串多达 10 个 LED,每个 LED 的电流为 25mA)
- 内部低侧灌电流
- 保护
- 低压锁定和电池故障比较器
- 常开按钮监视器
- 硬件复位引脚
- 受密码保护的 I2C 寄存器
- 接口
- I2C 接口(地址 0x24)
- 受密码保护的 I2C 寄存器
TPS65217 的说明
TPS65217x 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门设计用来为便携式设备和 5V 线路供电应用中的 AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器 供电。该 PMIC 器件包含一个线性电池充电器(支持单节锂离子电池和锂聚合物电池)、双输入电源路径、三个降压转化器、四个低压降 (LDO) 稳压器以及一个高效升压转换器,可为两个分别由多达 10 个 LED 组成的灯串供电。此系统可由 USB 端口、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业 应用。三个高效 2.25MHz 降压转换器可为系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。TPS65217x 采用间距为 0.4mm 的 48 引脚无引线封装 (6mm x 6mm VQFN)。