封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUY) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65197 的特性
- 8 通道电平转换器(STV,RESET,6 × CLK)
- 高输出电压电平 16.5V 至 45V (VGH)
- 低输出电压电平低至 –20V (VGL)
- 可选的电荷共享
- 无电荷共享
- 2 通道电荷共享
- 3 通道电荷共享
- 2 通道面板放电
- T-CON 故障检测
- TPS65197:依靠 STV 脉冲进行逻辑复位
- TPS65197B:无逻辑复位
- 锁存关断检测(时钟至 VGH)
- 支持 100kHz 时钟运行频率
- 28 引脚 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS65197 的说明
TPS65197/B 是一款带有放电功能 8 通道电平转换器,可适用于 LCD 显示 应用, 如笔记本电脑、监视器和电视。
此器件将时序控制器 (T-CON) 逻辑电平信号转换为 Gate-in-Panel (GIP) 显示器所需的高电平信号。
时钟输出 CLKOUTx 支持正常电平转换操作以及 2 通道或 3 通道电荷共享,可用于改善画质和功耗。断电时,所有输出尽可能地遵循其输入信号;使用放电功能时,输出会被拉为高电平 (VGH)。
TPS65197 会在 STV 上升沿(该上升沿会将所有 6 个输出时钟强制为 VGL1)之后执行逻辑复位以忽略错误的 T-CON 信号。下一个 CLKIN1 上升沿会解锁逻辑并使能正常操作。TPS65197B 不具备逻辑复位,且所有输出信号始终跟踪其输入信号。