封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48 |
工作温度范围 (°C) -10 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65185 的特性
- 用于
E Ink® Vizplex™电子纸 (E-Paper) 显示的单芯片电源管理解决方案 - 通过单个低压输入电源生成正负栅极电压、源级驱动电压以及背板偏置电压
- 支持 9.7 英寸及以上面板尺寸
- 输入电压范围为 3V 至 6V
- 用于正电源轨基的升压转换器
- 用于负电源轨基的反向降压/升压转换器
- 两个可调节的 LDO,用于提供源级驱动电源
- TPS65185 LDO1:15V,120mA (VPOS)
- TPS65185 LDO2:–15V,120mA (VNEG)
- TPS651851 LDO1:15V,200mA,
VIN ≥ 3.6V (VPOS) - TPS651851 LDO2:–15V,200mA,
VIN ≥ 3.6V (VNEG)
- 精确输出电压跟踪
- VPOS – VNEG = ±50mV
- 两个电荷泵,用于提供栅极驱动电源
- CP1:22V,15mA (VDDH)
- CP2:–20V,15mA (VEE)
- 可调节的 VCOM 驱动器,用于提供精确的面板背板偏置电压
- 0V 至 –5.11V
- 精度为 ± 1.5% (±10mV)
- 9 位控制(标称阶跃为 10mV)
- 所有电压轨上均具有有源放电功能
- 集成 10Ω、3.3V 电源开关,用于禁用 E-Ink 面板的系统电源轨
TPS65185 的说明
TPS65185x 器件是一款单芯片电源,专为在便携式电子阅读器 应用中使用的 E Ink Vizplex 显示而设计,并且此器件支持 9.7 英寸及以上的面板尺寸。两个高效直流/直流升压转换器生成 ±16V 电压轨。这两个电压轨通过两个电荷泵分别升压至 22V 和 –20V,进而为 Vizplex 面板提供栅极驱动电源。两个跟踪 LDO 生成 ±15V 源级驱动电源,最高支持 120/200mA (TPS65185/TPS651851) 的输出电流。所有电压轨均可通过 I2C 接口进行调节,以适应特定的面板要求。
该器件通过线性放大器提供精确的背板偏置电压,并通过串行接口对电压值进行 9 位控制,电压值调节范围为 0V 至 –5.11V;而且具备根据不同面板条件灌/拉电流的能力。TPS65185x 支持自动面板跳变电压测量,因此无需在生产线上手动校准 VCOM。测量结果会储存在非易失性存储器中,成为新的 VCOM 加电默认值。
TPS65185 采用两种封装,一种是间距 0.5mm 的 48 引脚 7mm × 7mm2 VQFN (RGZ) 封装,另一种是间距 0.4mm 的 48 引脚 6mm × 6mm2 VQFN (RSL) 封装。TPS651851 采用间距 0.4mm 的 48 引脚 6mm × 6mm2 VQFN (RSL) 封装。