封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS65154 的特性
- 2.0V 至 5.5V 输入电压范围
- 同步升压转换器 (AVDD)
- 非同步升压转换器 (VGH)
- 低压降线性稳压器 (VCC)
- 集成缓冲器放大器的可编程 VCOM 校准器
- 6 通道 WLED 驱动器,支持直接调光和相移调光模式
- 栅极电压整形
- 面板复位信号 (XAO)
- T-CON 复位信号 (RST)
- 具有写保护的片上 EEPROM
- I2C 接口
- 热关断
- 48 引脚、6mm × 6mm、0.4mm 间距 VQFN
应用范围
- 笔记本电脑
- 平板电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65154 的说明
TPS65154 是一款紧凑型 LCD 偏置解决方案,此解决方案主要用于笔记本电脑和平板电脑。此器件配有两个能够为 LCD 面板的源极驱动器和栅极驱动器供电的升压转换器、一个提供系统逻辑电压的线性稳压器、一个带有高速放大器的可编程 VCOM 以及一个 6 通道 WLED 驱动器,并且具备栅极电压整形功能。