封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65137AS 的特性
- 2.5V 至 4.8V 输入电压范围
- 0.8% 输出电压精度 V正向
- 出色的线路瞬态稳压
- 250mA 输出电流
- 固定 4.6V V正向输出电压
- 数字可编程 V负向,-2.2V 至 -5.2V
- V负向的缺省值为 -4.9V
- 短路保护
- 热关断
- 3mm × 3mm 10 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- 有源矩阵 OLED
TPS65137AS 的说明
TPS65137AS 被设计用于驱动需要正负电压电源轨的 AMOLED 显示屏(有源矩阵有机发光二极管)。 此器件集成了一个具有低压降 (LDO) 后置稳压器的升压转换器和一个适合于电池供电类产品的反相降压-升压转换器。 数字控制引脚 (CTRL) 允许用数字步进设定负输出电压。 TPS65137AS 使用一个可实现出色线路和负载稳压的全新技术。 需要使用此技术来避免手机发送阶段产生的输入电压干扰对 AMOLED 显示屏造成的影响。