封装信息
封装 | 引脚 VQFN-MR (RVN) | 100 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS65090 的特性
- 宽输入电压充电器/电源路径管理:
- 6V 至 17V 的 V输入范围
- 电源路径上高达 4A 的输出电流
- 开关模式充电器;高达 4A 的最大充电电流
- 与日本电子情报技术产业协会 (JEITA) 标准兼容的充电控制
- 热调节、安全定时器
- 2 个温度感测输入
- 3 个降压转换器:
- 宽输出电流范围上的高效率
- 6V 至 17V 的 V输入范围
- 2 个固定输出电压(5.0V 和 3.3V)
- 高达 5A 的持续输出电流
- 1 个可调输出电压(在 1.0V 和 5.0V 之间)
- 高达 4A 的持续输出电流
- 输出电压精度 ±1%
- 每个转换器的静态电流典型值为 30µA
- 2 个常开低压降稳压器 (LDO) 的:
- 2 个固定输出电压(5V 和 3.3V)
- 输出电压精度 ±1%
- 每 LDO 典型值为 10μA 的静态电流
- 7 个限流负载开关:
- 一个具有 1A 电流限值的系统电压开关
- 一个具有 200mA 电流限值的 5V 开关,受到反向电压保护
- 一个具有 3A 电流限值的 3.3V 开关
- 四个具有 1A 电流限值的 3.3V 开关
- 所有开关由 I2C 接口控制
- I2C 接口
- 所支持的标准模式 (100kHz)
- 所支持的快速模式 (400kHz)
- 所支持的快速模式增强型 (1000kHz)
- 所支持的高速模式 (3.4MHz)
- 16 通道,10 位 A/D 转换器
- 采用 9mm x 9mm,超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-100 封装
应用范围
- 使用 2-3 节串联锂电池的电池供电产品
- 笔记本电脑
- 移动个人电脑 (PC) 和移动互联网器件
- 工业计量设备
- 个人医疗产品
TPS65090 的说明
TPS65090A是一款用于便携式应用的单芯片电源管理集成电路 (IC),此器件包含一个支持双重或三重锂离子或锂聚合物电池组电源路径管理的电池充电器。 此充电器可直接连接至一个外部墙上适配器。 三个高效降压转换器专门用来提供一个固定 5V 系统电压、一个固定 3.3V 系统电压和一个可调电压轨。 为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这些降压转换器在轻负载时进入低功率模式。 这些降压转换器允许使用小型电感器和电容器以实现一个小型解决方案尺寸。 TPS65090A还集成了两个通用常开 LDO,这两个 LDO 在关断时为控制系统的电路区块供电。 每个 LDO 的运行输入电压范围介于 6V 和 17V 之间,从而使得它们能够由墙上适配器或直接由主电池组供电。
此器件还内置了 7 个负载开关。 它们可被用来针对应用电路中的特定电路区块来对电源进行单独控制。 流经负载开关的电流,以及降压转换器的输出电流,来自交流适配器的输入电流和充电电流受到监控并可使用数字接口读出。