24-pin (RGE) package image

TPS65053RGER 正在供货

具有 2 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置集成电源管理 (PMIC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS65053RGET 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS65053 的特性

  • Up To 95% Efficiency
  • Output Current for DC-DC Converters:
    • TPS65053: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 0.6 A
    • TPS650531, TPS650532: DCDC1 = 1 A;
      DCDC2 = 1 A
    • TPS65058: DCDC1 = 0.6 A; DCDC2 = 1 A
  • TPS65053, TPS650531, TPS650532: DC-DC Converters
    Externally Adjustable
  • TPS65058: DCDC1 Fixed at 3.3V, DCDC2 selectable
    between 1.8V and 1.2V with Dynamic Voltage
    Scaling for Core Processor Supply
  • VIN Range for DC-DC Converters
    From 2.5 V to 6 V
  • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
  • Total Typical 32-µA Quiescent Current for
    Both DC-DC Converters
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • One General-Purpose 400-mA LDO
  • Two General-Purpose 200-mA LDOs
  • VIN Range for LDOs from 1.5 V
    to 6.5 V
  • Output Voltage for LDOs:
    • TPS65053 / TPS650531 / TPS650532: VLDO1 and
      VLDO2 Externally Adjustable, VLDO3 = 1.3 V /
      1.2 V / 1.5 V
    • TPS65058: VLDO1 = 3.3 V, VLDO2 selectable
      between 1.8V and 1.2V, VLDO2 selectable
      between 1.8V and 1.3V

TPS65053 的说明

The TPS6505xx family of devices are integrated power management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS6505xx devices provide two highly efficient, 2.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and I/O voltage in a processor-based system. Both step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low noise applications the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6505xx devices also integrate one 400-mA LDO and two 200-mA LDO voltage regulators. Each LDO operates with an input voltage range between 1.5 V and 6.5 V allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS65053RGET 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息