封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65051-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 效率高达 95%
- 直流/直流转换器的输出电流:
DCDC1 = 1A;DCDC2 = 0.6A - 直流/直流转换器的外部可调节输出电压
- DC-DC 转换器的 VI范围是
2.5V 至 6V - 2.25MHz 固定频率运行
- 轻负载电流时的省电模式
- 180°异相操作
- 脉宽调制模式下的输出电压精度 ±1%
- 低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 针对两个 DC-DC 转化器的总值为 32µA(典型值)的静态电流
- 针对最低压降的占空比为 100%
- 两个通用 400mA,高电源抑制比 (PSRR) LDO
- 两个通用 200mA,高 PSRR LDO
- LDO 的 VI范围:1.5V 至 6.5V
- LDO 的数字电压选择
- 采用 4mm × 4mm、32 引脚 VQFN 封装
TPS65051-Q1 的说明
TPS65051-Q1 器件是一款集成式电源管理 IC,适用于由一节锂离子或锂聚合物电池供电并需要多个电源轨的 应用 。TPS65051-Q1 器件提供两个高效的 2.25MHz 降压转换器,用于在基于处理器的系统中提供内核电压和 I/O 电压。为了在可能的最宽负载电流范围内实现最大效率,这两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。
对于低噪声 应用,用户可以通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。运行在关断模式中可将流耗减少到少于 1µA。此器件允许使用小型电感器和电容器以实现一个小型解决方案尺寸。TPS65051-Q1 器件提供高达 1A (DCDC1) 和 0.6A (DCDC2) 的输出电流。TPS65051-Q1 器件还集成了两个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 电压稳压器,可以使用每个 LDO 上的独立使能引脚打开或关闭相应的稳压器。每个 LDO 的工作输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。
TPS65051-Q1 器件的 LDO 电压可以使用外部电阻分压器进行调节。