封装信息
封装 | 引脚 VSON (DSJ) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS63020 的特性
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
- VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
- 在整个负载范围内具有高效率
- 静态工作电流:25µA
- 支持模式选择的省电模式
- 平均电流模式降压/升压架构
- 模式间自动转换
- 2.4MHz 固定频率工作
- 可同步
- 电源正常状态输出
- 安全、可靠运行 特性
- 过热和过压保护
- 关断期间负载断开
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS63020,使用 WEBENCH 电源设计器
- TPS63021,使用 WEBENCH 电源设计器
TPS63020 的说明
TPS6302x 器件可以为由两节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池或单节锂离子电池或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3A 的输出电流。使用电池时,可以放电到 2V 以下。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器来获得最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。
TPS6302x 器件在自然通风环境下运行的温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用 3mm × 4mm (DSJ) 14 引脚 VSON 封装。