封装信息
封装 | 引脚 VSON (DSJ) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS63020-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级:运行结温范围为 -40°C 至 125°C
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1B
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 效率高达 96%
- 3.3V 降压模式下的输出电流为 3A (VIN > 3.6V)
- 3.3V 升压模式下的输出电流高于 2A (VIN > 2.5V)
- 在降压和升压模式之间实现自动转换
- 动态输入电流限制
- 器件的静态电流小于 50μA
- 可调节输出电压范围:1.2V 至 5.5V
- 用于改进低输出功率效率的节能模式
- 2.4MHz 强制固定运行频率并可实现同步
- 智能电源正常状态输出
- 关机期间负载断开
- 过温保护
- 过压保护
- 采用 3mm × 4mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-14 封装
应用范围
- 信息娱乐
- 远程信息处理/紧急呼叫 (eCall)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS63020-Q1 的说明
TPS63020-Q1 器件是一款电源解决方案,广泛应用于由 2-3 节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池以及单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品。 当使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,该器件提供高达 3A 的输出电流并可对电池进行放电,使其电压降至 2.5V 或更低水平。 此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。 在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。 禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。 开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程。 转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。 在关机期间,负载从电池上断开。 该器件采用 3mm × 4mm 14 引脚 VSON PowerPAD 封装 (DSJ)。