封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
TPS628502-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C T A
- 功能安全型
- 进行了优化,可满足低 EMI 要求
- 可选假随机展频可降低峰值发射
- T J = -40°C 至 +150°C
- 1A、2A(持续)和 3A(峰值)系列转换器
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 静态电流:17µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
- 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
- 可调开关频率: 1.8MHz 至 4MHz
- 精密使能输入可实现:
- 用户定义的欠压锁定
- 准确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 折返过流保护 - 可选
- 具有窗口比较器的电源正常输出
TPS628502-Q1 的说明
TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。TPS62850x-Q1 的开关频率可外部调节,可调范围为 1.8MHz 至 4MHz。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该系列可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。
TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。