封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YBG) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62840 的特性
- 60nA 工作静态电流
- 100% 占空比模式下,IQ 为 120nA
- 输入电压范围 VIN:1.8V 至 6.5V
- 高达 750mA 的输出电流
- 射频友好型 DCS-Control™
- 1µA IOUT(3.6VIN 至 1.8VOUT)时的效率为 80%
- 通过 VSET 引脚提供 16 种可选输出电压
- 自动转换 PFM/PWM 或强制 PWM 模式
- 可选的强制 PWM 和 STOP 模式
- 输出放电功能
- 25nA 关断电流
- SON-8、WCSP-6 和热增强型 HVSSOP-8
TPS62840 的说明
TPS62840 是一款高效降压转换器,具有典型值为 60nA 的超低工作静态电流。此器件具有特殊电路,可在 100% 模式下实现仅 120nA 的 IQ,因此可在放电末期进一步延长电池寿命。
此器件采用 DCS-Control 技术,可以为无线电提供干净的电源,工作时具有 1.8MHz 的典型开关频率。在省电模式下,此器件可将轻负载效率向下扩展至 1µA 负载电流及以下。
可以将一个电阻器连接到 VSET 引脚以选择 16 种预定义的输出电压,因此这款器件可以灵活地用于各种 应用 并最大限度地减少了外部组件的数量。
该器件的 STOP 引脚可立即消除所有的开关噪声,从而在测试和测量系统中执行无噪声测量。
TPS62840 提供了高达 750mA 的输出电流。此器件的输入电压为 1.8V 至 6.5V,支持多种电源,例如 2 节至 4 节碱性电池或 1 节至 2 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂离子/锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池。