封装信息
封装 | 引脚 VSON-HR (DMQ) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62826 的特性
- 可作为集成电感器的电源模块:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- DCS-Control 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 运行静态电流 4µA
- 2.2MHz 开关频率
- 0.6V 至 4V 可调节输出电压
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 有源输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 断续短路保护
- 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
- 使用 TPS6282x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS62826 的说明
TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4µA 的超低静态电流。该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.6V 以下。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器(或一个 22µF 输出电容器)。
TPS6282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm x 1.5mm QFN 封装,可实现超高功率密度设计。