9-pin (RWY) package image

TPS628110AQWRWYRQ1 正在供货

采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RWY) | 9
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS62811-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C T A
  • 提供功能安全型
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 1A、2A、3A 和 4A 系列
  • 静态电流 15µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 扩频时钟 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 封装具有可湿性侧面

TPS62811-Q1 的说明

TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步直流/直流降压转换器系列器件。所有器件都具有高效率且易于使用。 TPS6281x-Q1 系列器件基于峰值电流模式控制拓扑。 TPS6281x-Q1 专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM/PFM 模式下, TPS6281x-Q1 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。 TPS6281x-Q1 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此特性可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。

TPS6281x-Q1 采用 3mm × 2mm VQFN 封装 ,具有 可湿性侧面。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息