封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62770 的特性
- VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
- 370nA Iq 降压转换器
- 8 个可选输出电压(1.0V 至 3.0V)
- 300mA 输出电流
- 输出放电功能
- 受转换率控制的负载开关,具有放电功能
- 双模式降压转换器
- 负载断开
- 恒定输出电压,最高可调节至 15V (VFB 0.8 V)/12V(固定值)
- 发光二极管 (LED) 电流驱动器,提供脉宽调制 (PWM) 用于电流转换(D = 100% 时的最大 VFB 电压为 200mV)
- 超小型 16 引脚 1.58mm x 1.58mm WCSP 封装,0.4mm 间距
应用
- 可穿戴和个人电子产品
- 健身配件
- 健康状况监控和医疗配件
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62770 的说明
TPS62770 是一套面向可穿戴 应用 的超小型电源解决方案,其包括一个 370nA 超低 Iq 降压转换器、一个受转换率控制的负载开关以及一个双模式降压转换器。该降压转换器的输出电压可通过三个 VSEL 引脚在 1.0V、1.05V、1.1V、1.2V、1.8V、1.9V、2.0V 和 3.0V 之间选择。可以在运行期间更改输出电压。在关断模式下,该降压转换器的输出拉至 GND。集成的负载开关从内部连接至降压转换器的输出, 并且 接通阶段可控制转换率。关闭后,其输出连接到 GND。
双模式降压转换器既可以生成最高达 15V 的恒定输出电压(例如 PMOLED 电源),也可以提供恒定输出电流(例如 LED 背光电源)。输出电压可通过外部电阻最高调节至 15V,也可以通过将 FB 引脚连接至 VIN 设为 12V 固定电压。该器件 具有 17.7V 内部过压保护,用于 FB 节点悬空或接地情况。该器件包含内部整流器和负载断开功能。用作恒定输出电流驱动器时,该器件可为模拟转换器提供 PWM,以便其根据 PWM 信号的占空比按比例减小基准电压。
该器件采用小型 16 引脚 0.4mm 间距的 WCSP 封装。