封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSS) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS627451 的特性
- 3.3V 至 10V 的输入电压 (VIN) 范围
- 400nA 静态电流典型值
- 负载电流 >15µA 时的效率高达 90%
- 输出电流高达 300mA
- 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
- 低输出纹波电压
- 16 种可选输出电压:
- 1.8V 至 3.3V (TPS62745)
- 1.3V 至 2.8V (TPS627451)
- 集成输入电压开关
- VOUT 集成放电功能
- 漏极开路电源正常输出
- 采用微型 3.3µH 或 4.7µH 电感
- 小型 3mm x 2mm WSON 封装
应用
- Bluetooth® 低功耗、消费类电子产品用射频 (RF4CE)、短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
- 工业用仪表计量
- 能量采集
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS627451 的说明
TPS62745 是一款高效超低功耗同步降压转换器,针对低功耗无线应用进行了优化。 其提供的稳压输出仅消耗 400nA 的静态电流。 该器件由两节可再充电的锂离子电池(锂电池主要化学成分是 Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)或者四到六节碱性电池供电。 该器件的输入电压范围高达 10V,因此也可以通过 USB 端口和薄膜太阳能模块供电。 输出电压通过四个 VSEL 引脚设置,TPS62745 的电压范围为 1.8V 至 3.3V;TPS627451 的电压范围为 1.3V 至 2.8V。 TPS62745 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 由引脚 EN_VIN_SW 控制的内部输入电压开关将电源电压连接至引脚 VIN_SW。 此开关专用于外部分压器,按比例降低外部 ADC 的输入电压。 当电源电压低于欠压锁定阈值时,此开关会自动断开。 TPS62745 采用小型 12 引脚 3mm × 2mm WSON 封装。