8-pin (YFP) package image

TPS627431YFPT 正在供货

具有 360nA Iq 的 2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压直流/直流转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS627431YFPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS62743 的特性

  • 输入电压范围 VIN:2.15V 至 5.5V
  • 启动后的输入电压低至 2.0V
  • 输出电流
    • TPS62743 300mA
    • TPS627431 400mA
  • 360nA 工作静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 8 个电压选项(1.2V 至 3.3V)
  • 输出电压放电
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 总体解决方案尺寸小于 10mm2
  • 小型 1.6mm × 0.9mm 8 焊球 WCSP 封装

TPS62743 的说明

TPS62743 是一款高效降压转换器,具有典型值为 360nA 的超低静态电流。该器件经优化可搭配 2.2µH 电感和 10µF 输出电容正常工作。该器件采用 DCS-Control™ 技术,开关频率典型值为 1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。TPS62743 提供 300mA 的输出电流。启动后,该器件可在低至 2.0V 的输入电压下工作。因此,可直接由单节 Li-MnO2 纽扣电池为器件供电。

TPS62743 提供了 8 个可编程的输出电压,可通过三个选择引脚在 1.2V 至 3.3V 范围内进行选择。The TPS62743 经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧MOSFET。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS627431YFPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息