封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62737 的特性
- 低输出电流方面行业最高效率:I输出= 15µA 时大于 90%
- 超低功耗降压转换器
- TPS62736 针对 50mA 输出电流进行了优化
- TPS62737 针对 200mA 输出电流进行了优化
- 1.3V-5V 电阻器可编程输出电压范围
- 2V-5.5V 输入工作范围
- 对于 TPS62736/TPS62737,有源运行期间,380nA/375nA 的静态电流
- 出厂模式运行期间,10nA 静态电流
- 2% 电压调节精度
- 100% 占空比(直通模式)
- EN1 和 EN2 控制
- 两个断电状态:1) 出厂模式(完全断电状态)2) 包括 VIN_OK 指示在内的待机模式
- 输入电源正常指示 (VIN_OK)
- 推挽驱动器
- 电阻器可编程阀值电平
TPS62737 的说明
TPS6273X 系列提供了一个高度集成的超低功耗降压转换器解决方案,此解决方案非常适合于满足诸如能量采集等超低功耗应用的特殊需要。 为了保持与一个线性降压转换器相对的电源管理级的总体效率,TPS6273X 提供具有一个外部可编程经稳压电源的系统。 为了给低压电子器件供电,这个稳压器用于将来自诸如电池或者超大电容器等储能元件的电压降低。 为了在整个低输出电流 (<10µA) 到高电流 (200mA) 的转换过程中提供高效率,已经对经稳压的输出进行了优化。
TPS6273X 集成了一个针对低功耗应用的已优化的滞后控制器。 为了减少平均静态电流,内部电路采用一个基于时间的采样系统。
为了帮助用户进一步严格管理他们的能耗预算,当输入电源上的电压已经下降到低于一个预先设定的关键电平以下时,TPS6273X 切换输入正常指示器,向一个已连接的微控制器发出一个信号。 这个信号用于触发负载电流衰减,以防止系统进入一个欠压条件。 还有独立使能信号来使系统能够控制转换器是否调节输出,还是只监视输入电压,或者在超低静态睡眠状态中关断。
输入正常阀值和输出稳压器电平是由外部电阻器独立设定的。
TPS6273X 的全部功能被封装在一个小封装尺寸 14 接线 3.5mm x 3.5mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。