封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62690 的特性
- 工作频率为 4 MHz 时,效率高达 95%
- 19 μA 静态电流
- 4 MHz 稳定频率工作
- 高占空比工作
- 总体 DC 电压误差精度:±2%
- 负载与线路瞬态
- 优异的 AC 负载稳压
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- ≥40 dB VIN PSRR(1kHz 至 10kHz)
- 内部软启动,250µs 启动时间
- 集成型有源断电排序控制(可选)
- 电流过载和热关断保护
- 需要三个表面贴装外部组件(一个 2012 MLCC 电感器、两个 0402 陶瓷电容器)
- 完整的 1 毫米以下组件外形解决方案
- 总体解决方案尺寸不足 12 毫米2
- 采用 6 引脚 NanoFree (CSP)
TPS62690 的说明
TPS6269x 器件是一款针对电池供电便携式应用优化的高频率同步降压 DC/DC 转换器。 TPS6269x 不但支持高达 600 mA 的负载电流,而且还允许使用低成本芯片电感器与电容器,从而可满足低功耗应用的需求。
该器件是移动电话以及类似单节锂离子电池供电应用的理想选择。 不同固定电压输出版本支持介于 2.2 V 至 2.9 V 之间的电压。
TPS6269x 不但可在稳定的 4 MHz 开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。
PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 19 μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。 对于低噪声应用,该器件可通过拉高该模式引脚强制进入固定频率 PWM 模式。 该特性结合高 PSRR 与 AC 负载调节性能,可使该器理想地替代线性稳压器,获得更高的电源转换效率。