封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62561 的特性
- 输出电流最高达 600mA
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- PWM 模式下的输出电压精度为 ±2.5%
- 静态电流典型值为 15μA
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 软启动
- 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 和
2mm × 2mm × 0.8mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装 - 有关改进的 特性 集,请参见《TPS62290 器件》(文献编号:SLVS764)
应用
- 个人数字助理 (PDA)、掌上电脑和便携式媒体播放器
- 低功耗数字信号处理器 (DSP) 电源
- 负载点 (POL) 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62561 的说明
TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对由电池供电的便携式 应用进行了优化。在诸如单节锂离子电池或由其他常见化学成分组成的 AA 或 AAA 电池供电下,该器件可提供高达 600mA 的输出电流。
凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件适用于为各类便携式手持设备或 POL 应用供电。
TPS62560 系列工作在 2.25MHz 固定开关频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚拉为高电平来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式中,电流消耗减小至 1μA 以下。TPS62560 允许使用小型电感和电容,以减小解决方案尺寸。
TPS62560 和 TPS62562 采用 2mm x 2mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 则采用 5 引脚 SOT 封装。