封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNC) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62480 的特性
- 双相电流模式拓扑
- 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 输出电流为 6A
- 典型静态电流为 23µA
- 反馈电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
- 输出电压选择
- 相移操作
- 自动节能模式
- 强制 PWM 模式
- 可调软启动
- 电源正常/热性能正常输出
- 欠压锁定
- 过流和短路保护
- 过热保护
- 3mm × 2.5mmHotRod封装
应用范围
- 薄型负载点电源
- 固态硬盘
- 超便携式/平板电脑/嵌入式电脑 (PC)
- 光纤模块,互补金属氧化物半导体 (CMOS) 摄像机
- 无线模块,网卡
TPS62480 的说明
TPS62480 是一款适用于薄型负载点电源的同步双相降压 DC-DC 转换器。此器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,可在典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4V 的备份电路供电下运行。输出电流最高可达 6A(由两相持续提供,每相 3A),从而允许使用薄型外部组件。两条电源轨异相运行,可显著降低脉冲电流噪声。
TPS62480 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。
该器件 具有 电源正常信号和可调节的软启动功能。此外,该器件还 具有 热性能正常信号,用以检测内部温度是否过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比模式下工作。
TPS62480 采用小型 3mm × 2.5mm HotRod封装 (RNC)。