封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZH) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62366B 的特性
- 4A 峰值输出电流
- 最高效率:
- 低 RDS,接通开关和有源整流器
- 用于轻负载的省电模式
- I2C 高速兼容接口
- 用于数字电压调节的可编程输出电压
- 0.5V 至 1.77V,步长 10mV
- 出色的 DC/AC 输出电压调节
- 差分负载感测
- 精准的 DC 输出电压精度
- DCS-Control 用于快速和精确瞬态调节的架构
- 多重稳健的操作/保护功能:
- 软启动
- 电压转换时的可编程转换率
- 过热保护
- 内部电压检测/闭锁
- 采用 16 凸块,2mm x 2mm NanoFree 封装
- 低外部器件数量 < 25mm2解决方案尺寸
TPS62366B 的说明
TPS62366x 是一款高频同步降压 dc/dc 转换器,此转换器针对小型解决方案尺寸内的电池供电类便携式应用进行了优化。 借助于 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,此器件支持通用电池技术。 此器件提供 4A 峰值负载电流,运行在 2.5MHz 典型开关频率上。
此器件转换至一个 0.5V 至 1.77V 的输出电压范围内,并可通过 I2C 接口以 10mV 为步长进行编程。 专用输入可实现快速电压转换来寻址处理器性能工作点。
TPS62366x 支持低压 DSP 和智能手机以及包括最新亚微米工艺的手持计算机中的处理器内核。 一个专用硬件输入引脚允许到性能工作点和处理器保持模式的简单转换。
此器件专注于高输出电压精度。 此差分感测和 DCS-Control 架构可实现精准静态和动态、瞬态输出电压调节。
TPS62366x 器件提供高效降压转换。 最高效的领域被扩展至低输出电流以使处理器运行在保持模式的同时提高效率,此领域也被扩展至最高输出电流来延长电池接通时间。
稳健的架构和多重安全特性可实现理想的系统集成。
所采用的 2mm x 2mm 封装和少量外部组件量实现了小于 25mm2的极小型解决方案尺寸。