封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62184 的特性
- 双相平衡峰值电流模式
- 输入电压范围:4V 至 17V
- 输出电压:
- 0.9V ≤ VOUT ≤ 1.8 V(6A),
- 1.8V ≤ VOUT ≤ 2.5V (5.5A)
- 2.5V ≤ VOUT ≤ 3.5V (5A)
- 典型静态电流为 28µA
- 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
- 自动效率提高 (AEE)
- 相移操作
- 自动节能模式
- 可调软启动
- 电源正常输出
- 欠压闭锁
- HICCUP 过流保护
- 过热保护
- 与 TPS62180/2 引脚到引脚兼容
- NanoFree 2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
应用
- 薄型负载点 (POL) 电源
- 窄 VDC (NVDC) 供电系统
- 两/三节锂离子电池
- 超便携式/嵌入式/平板电脑
- 计算网络解决方案
- 微型服务器和固态硬盘 (SSD)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62184 的说明
TPS62184 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。 它通过使用两个由峰值电流控制的相同电流平衡相位来进行工作,适合在高度受限的应用中使用。
该器件具有 4V 到 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。 两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。 两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。
TPS62184 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。 并且还集成有自动效率提高功能 (),适用于整个占空比范围。
该器件提供电源正常信号和可调节软启动。 其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。
TPS62184 采用小型 24 凸点、0.5mm 间距 DSBGA 封装。