封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62182 的特性
- 双相平衡峰值电流模式
- 输入电压范围:4V 至 15V
- 输出电压范围:0.9V 至 6V
- 输出电流高达 6A
- 典型静态电流为 28µA
- 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
- 自动效率提高 (AEE™)
- 相移操作
- 自动节能模式
- 可调软启动
- 电源正常输出
- 欠压闭锁
- HICCUP 过流保护
- 与 TPS62184 引脚对引脚兼容
- 过热保护
- NanoFree™2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
- 结合使用 TPS62180 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS62182 的说明
TPS6218x 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。它采用峰值电流控制且两相电流平衡, 适合高度受限的应用。
该器件具有 4V 到 15V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。
TPS6218x 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率,并且还集成有自动效率提高功能 (AEE™),适用于整个占空比范围。
该器件支持 电源正常信号和可调软启动。其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。
TPS6218x 提供了可调节输出电压和固定输出电压两种选项,并且采用 24 凸点、0.5mm 间距的小型 DSBGA 封装。