封装信息
封装 | 引脚 WSON (DQC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62177 的特性
- 分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术
- 输入电压范围 4.75V 至 28V
- 静态电流典型值4.8µA(睡眠模式)
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 500mA 输出电流
- 输出电压范围为 1V 至 6V
- 典型值为 1MHz 的开关频率
- 无缝省电模式转换
- 欠压闭锁
- 短路保护
- 过热保护
- 采用 2mm x 3mm 10 引脚晶圆级小外形尺寸无引线 (WSON) 封装
TPS62177 的说明
TPS62175/7 是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,此转换器基于分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术。
借助于 4.75V 至 28V 的宽工作输入电压,此器件非常适合于由多节锂离子电池以及 12V 和更高阻抗电源轨供电的系统,从而提供高达 500mA 的输出电流。
TPS62175/7 在轻负载时自动进入节能模式,以在整个负载范围内保持高效率。 此外,它特有一个为具有高级节能模式的应用(像超低功耗微控制器)供电的睡眠模式。 电源正常输出可被用于电源排序和/或者加电复位。
此器件在正常模式特有一个典型值为 22uA 的静态电流,在睡眠模式中此电流值为 4.8uA。 In Sleep Mode, the efficiency at very low load currents can be increased by as much as 20%. 在关断模式中,关断电流少于 2uA 并且输出被有源放电。
提供可调和固定输出电压版本的 TPS62175/7 采用一个小型 2mm x 3mm 10 引脚 WSON 封装。