封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62170 的特性
- DCS-Control™拓扑技术
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 输出电流高达 500mA
- 可调输出电压范围为 0.9V 至 6V
- 固定输出电压版本
- 无缝省电模式转换
- 静态电流典型值为 17µA
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62160 和 TPS62125 引脚兼容
- 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 结合使用 TPS62170 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS62170 的说明
TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 0.5A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。
此器件提供了可调节输出电压和固定输出电压版本,采用 2mm x 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG)。