封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62143 的特性
TPS62143 的说明
TPS6214x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感,利用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应。
该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 2A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。此输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,这可使器件作为独立电源运行或运行在跟踪配置下。通过配置使能 (EN) 和开漏电源正常 (PG) 引脚也有可能实现电源排序。
在省电模式下,该器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。
此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。