11-pin (RGX) package image

TPS62136RGXT 正在供货

采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS62136RGXR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RGX) | 11
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS62136 的特性

  • Output Voltage Accuracy ± 1% (PWM mode)
  • Input Voltage Range: 3 V to 17 V
  • Quiescent Current 18 µA Typ
  • Output Voltage from 0.8 V to 12 V
  • Adjustable Soft-Start
  • Forced PWM or PWM/PFM operation
  • Typical switching frequency of 1 MHz in forced PWM
  • Precise ENABLE input allows
    • User-Defined Undervoltage Lockout
    • Exact Sequencing
  • 100% Duty Cycle Mode
  • Automatic Efficiency Enhancement AEE™
  • DCS-Control™ Topology
  • Available with Active Output Discharge
  • Optional HICCUP Overcurrent Protection
  • Power Good Output
  • Available in 3-mm x 2-mm VQFN Package

TPS62136 的说明

The TPS62136 and TPS621361 are high efficiency and easy to use synchronous step-down DC-DC converters, based on the DCS-Control™ Topology. The devices wide input voltage range of 3-V to 17-V makes it suitable for multi-cell Li-Ion as well as 12-V intermediate supply rails. The devices provide 4-A continuous output current. The TPS62136 automatically enters Power Save Mode at light loads to maintain high efficiency across the whole load range. With that, the device is well suited for applications that require connected standby performance, like ultra low power computers. With the MODE pin set to low, the switching frequency of the device is adapted automatically based on the input and output voltage. This technique is called Automatic Efficiency Enhancement (AEE™) and maintains high conversion efficiency over the whole operation range. It provides a 1% output voltage accuracy in PWM mode and therefore enables the design of a power supply with high output voltage accuracy.

The device has a typical quiescent current of 18 µA. In shutdown mode the current is typically 1 µA and the output is actively discharged for TPS62136 while the output voltage discharge feature is disabled in TPS621361.

The TPS62136 is available as an adjustable version, packaged in a 3-mm x 2-mm VQFN package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS62136RGXR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息