封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RGX) | 11 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62135 的特性
- 输出电压精度 ±1%(PWM 模式)
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 静态电流 18µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.8V 至 12V
- 可调软启动
- 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
- 强制 PWM 操作下具有 2.5MHz 的典型开关频率
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确排序
- 100% 占空比模式
- 自动效率增强 AEE™
- DCS-Control™ 拓扑
- 可用于有源输出放电
- 可选 HICCUP 过流保护
- 电源正常状态输出
- 采用 3mm x 2mm VQFN 封装
TPS62135 的说明
TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。器件具有 3V 至 17V 的宽输入电压范围,非常适合由多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨供电的应用。该器件提供 4A 连续输出电流。TPS62135 可以在轻载时自动进入节能模式,从而可在整个负载范围内保持高效率。因此,该器件非常适合需要联网待机性能的应用,如超低功耗计算机。如果将 MODE 引脚设置为低电平,那么器件的开关频率会基于输入输出电压自动调整。该技术称为自动效率提高 (AEE™),可以在整个运行范围内保持高转换效率。器件可以在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,因此可实现具有高输出电压精度的电源设计。
器件的典型静态电流为 18µA。在关断模式下,器件电流典型值为 1µA,输出主动放电(仅适用于 TPS62135,TPS621351 的输出电压放电功能被禁用)。
TPS62135 作为一个可调版本提供,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。
空白