封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62133 的特性
TPS62133 的说明
TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5MHz 的高开关频率支持使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压范围内,支持高达 3A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式时)。此输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而支持作为独立电源运行或采用跟踪配置。通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。
在节能模式下,这些器件从 VIN 中消耗约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。
此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。