封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RWK) | 11 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62097 的特性
- 推出的新产品:采用 SOT583 封装的 TPS62851x 6V、0.5A/1A/2A 降压转换器
- iDCS-Control 拓扑
- 强制 PWM 或省电模式
- 效率高达 97%
- 2.5V 至 6.0V 输入电压
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
- ±1% 的输出电压精度
- 断续短路保护
- 可编程软启动
- 输出电压跟踪
- 可选开关频率
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用 2mm × 2mm VQFN 封装
TPS62097 的说明
TPS62097 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声关键型应用进行了优化。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效转换。在中等负载至重负载状态下,此转换器在 PWM 模式下运行,且会在轻负载下自动进入节能运行模式。可使用外部电阻器在 1.5MHz 至 2.5MHz 之间选择开关频率。iDCS-Control 可在强制 PWM 模式下以恒定开关频率实现低噪声运行。
为了解决系统电源轨的需求,内部补偿电路支持使用电容值高于 150µF 的各种外部输出电容器。为在启动过程中控制浪涌电流,此器件通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器提供了可编程的软启动。SS/TR 引脚还可用于电压跟踪配置中。此器件还集成了短路保护、电源正常和热关断特性。此器件采用 2mm x 2mm VQFN 封装。
新产品 TPS62851x 提供更低的 BOM 成本、更小的解决方案总尺寸以及其他特性。