11-pin (RWK) package image

TPS6209733RWKT 正在供货

采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6209733RWKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RWK) | 11
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS62097 的特性

  • 推出的新产品:采用 SOT583 封装的 TPS62851x 6V、0.5A/1A/2A 降压转换器
  • iDCS-Control 拓扑
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 效率高达 97%
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压
  • 可调输出电压:0.8V 至 VIN
  • 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
  • ±1% 的输出电压精度
  • 断续短路保护
  • 可编程软启动
  • 输出电压跟踪
  • 可选开关频率
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 2mm × 2mm VQFN 封装

TPS62097 的说明

TPS62097 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声关键型应用进行了优化。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效转换。在中等负载至重负载状态下,此转换器在 PWM 模式下运行,且会在轻负载下自动进入节能运行模式。可使用外部电阻器在 1.5MHz 至 2.5MHz 之间选择开关频率。iDCS-Control 可在强制 PWM 模式下以恒定开关频率实现低噪声运行。

为了解决系统电源轨的需求,内部补偿电路支持使用电容值高于 150µF 的各种外部输出电容器。为在启动过程中控制浪涌电流,此器件通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器提供了可编程的软启动。SS/TR 引脚还可用于电压跟踪配置中。此器件还集成了短路保护、电源正常和热关断特性。此器件采用 2mm x 2mm VQFN 封装。

新产品 TPS62851x 提供更低的 BOM 成本、更小的解决方案总尺寸以及其他特性。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6209733RWKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息