封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62095 的特性
- DCS-Control™ 拓扑技术
- 与 TPS62090 引脚到引脚兼容
- 支持高度为 1.2mm 的总体解决方案
- 转换器效率 95%
- 20µA 运行静态电流
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 省电模式
- 两级短路保护
- 100% 占空比,以实现最低压降
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 输出电压跟踪
- 0.8V 至 VIN 的可调输出电压
- 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用范围
- 笔记本、计算机
- 固态硬盘
- 机械硬盘
- 处理器电源
- 电池供电类应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62095 的说明
TPS62095 器件是一款高频同步降压转换器,此转换器针对小解决方案尺寸、高效率进行了优化并适合于电池供电类应用。 为了最大限度地提升效率,此转换器以 1.4MHz 的标称开关频率运行在脉宽调制 (PWM) 模式下并在轻负载电流时自动进入省电运行模式。 当被用于分布式电源和负载点稳压时,此器件允许到其它电压轨的电压跟踪并可耐受高达 150µF 甚至更高的输出电容器。 通过使用 DCS-Control™ 技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。 通过配置 EN 和 PG 引脚还可实现电源排序。 在省电模式下,此器件运行时的静态电流典型值为 20µA。 在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且无缝保持高效率。