封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62090 的特性
- 2.5 V 至 6 V 输入电压范围
- DCS™ 控制
- 转换器效率 95%
- 省电模式
- 20 µA 运行静态电流
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 2.8 MHz/1.4 MHz 典型开关频率
- 0.8 V 至 VIN 的可调输出电压
- 固定输出电压版本
- 输出放电功能
- 可调节软启动
- 两级短路保护
- 输出电压跟踪
- 宽输出电容值选择
- 采用 3mm x 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS62090 的说明
TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。 为了最大限度地提升效率,此转换器运行在 2.8 MHz/1.4 MHz 的标称开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式下并在轻负载时自动进入省电运行模式。 当被用于分布式电源和负载点调制时,此器件允许到其它电源轨的电压跟踪并可耐受范围在 10 µF 到高达 150 µF 甚至更高的输出电容。 通过使用 DCS™ 控制技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调制。
此输出电压启动斜波由软启动引脚控制,从而使器件可作为独立电源运行或运行在跟踪配置下。 通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。 在省电模式下,此器件运行在典型值为 20 µA 静态电流下。 在全部负载电流范围内,自动进入省电模式并且无缝保持高效。