6-pin (YFP) package image

TPS6208833YFPR 正在供货

采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6208833YFPT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS62088 的特性

  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4µA 工作静态电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 的解决方案尺寸
  • 支持高度小于 0.6mm 的解决方案
  • 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS62088 的说明

TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部组件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6208833YFPT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息