封装信息
封装 | 引脚 VSON-HR (RLT) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62087 的特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 效率高达 95%
- 断续短路保护
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
- 工作静态电流为 17µA
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 1.8V 至 3.3V 固定输出电压
- 输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm VSON 封装
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS62085 WEBENCH Power Designer
- TPS62086 WEBENCH Power Designer
- TPS62087 WEBENCH Power Designer
TPS62087 的说明
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点。该器件的输入电压范围为 2.5V 至 6.0V,支持常用电池技术。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的需求,内部补偿电路支持 10µF 到 150uF 的宽范围外部输出电容值选项。凭借 DCS-Control 架构,该器件可实现出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。器件可提供 2mm × 2mm VSON 封装。