封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62065 的特性
- 3MHz 开关频率
- 输入电压范围:2.9V 至 6V
- 效率高达 97%
- 省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
- 电源正常输出
- PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
- 输出电容器放电功能
- 18µA 典型静态电流
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 电压定位
- 时钟抖动
- 运行结温范围:-40°C 至 125°C
- 支持最高 1mm 的解决方案
- 采用 2mm x 2mm x 0.75mm WSON 封装
TPS62065 的说明
TPS6206x 是一个高效同步降压直流/直流转换器系列。此类器件可提供高达 2A 的输出电流。
借助于 2.9V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适合用于针对 5V 或者 3.3V 系统电源轨的电源转换。TPS6206x 器件在 3MHz 的固定频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声应用,TPS62065 可通过拉高 MODE 引脚来强制进入固定频率 PWM 模式。TPS62067 提供了开漏电源正常状态输出。
在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下并且内部电路会对输出电容器进行放电。
TPS6206x 系列经过了优化,可与微型 1µH 电感器和小型 10µF 输出电容器搭配使用,从而实现超小解决方案尺寸以及高稳压性能。
此类器件采用 2mm x 2mm x 0.75mm 8 引脚 WSON 封装。