封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61391 的特性
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:高达 85V
- 开关 FET 的 R(DS)on:0.9Ω
- 开关电流限制:1000mA
- 具有 0.5µs 响应时间的高光功率保护
- 开关频率:700kHz
- 瞬态电流:来自 VIN 时为 110µA,来自 VOUT 时为 340µA,来自 AVCC 时为 140µA
- 软启动时间:4.8ms
- 封装:3mm × 3mm × 0.75mm QFN
TPS61391 的说明
TPS61391 是一个 700kHz 脉宽调制 (PWM) 升压转换器,具有 85V 开关 FET,输入范围为 2.5V 至 5.5V。开关峰值电流高达 1000mA。TPS61391 包括具有两个可选增益选项(1:5 或 4:5)的精确电流镜。
TPS61391 还提供高光功率保护,并将一个额外的 FET 与 APD 电源路径串联在一起,典型响应时间为 0.5µs。当高光功率下降时,它能够自动恢复。
TPS61391 可采用下面带有外露焊盘的 3mm × 3mm QFN 封装。