主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS61382A-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck/Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 15 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Buck/Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 15 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-FCRLF (RAV) 24 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 可通过 I2C 编程的降压/LDO 充电器
    • 支持最高 20V 的充电器输入电压(VOUT 引脚),绝对最大值高达 40V,可承受负载突降
    • 支持 1 至 5 节镍氢电池、1 至 2 节锂离子、磷酸铁锂电池的多化合物电池充电曲线
    • 可编程充电电流高达 500mA
    • 0V 至 12V 宽电池电压工作范围
    • 可编程充电计时器高达 32h
    • NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
  • 可编程升压转换器,支持 12V 汽车电池备用电源系统
    • 可编程输出电压范围:5V 至 12V
    • 5A 至 15A 的可编程升压平均输入电流限制
    • 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V
      • 启动时最低电压为 3V
      • 可在 Vout 大于 5V 时以 1V 启动
    • 在 12V 系统压降时在 20µs 内自动切换至升压模式
  • 备用电池运行状况 (SOH) 检测
    • 可调节放电电流范围为 0A 至 1.5A
    • 电池电压、放电电流和电池温度的多信号模拟输出(AVI 引脚)
  • 更低静态电流和泄漏电流
    • 待机模式下静态电流为 20µA
    • < 1µA 关断电流
    • < 1µA 连接备用电池的引脚泄漏电流
  • 降低 EMI
    • 2.2MHz 固定开关频率
    • 可编程展频
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 4mm 25 引脚封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 可通过 I2C 编程的降压/LDO 充电器
    • 支持最高 20V 的充电器输入电压(VOUT 引脚),绝对最大值高达 40V,可承受负载突降
    • 支持 1 至 5 节镍氢电池、1 至 2 节锂离子、磷酸铁锂电池的多化合物电池充电曲线
    • 可编程充电电流高达 500mA
    • 0V 至 12V 宽电池电压工作范围
    • 可编程充电计时器高达 32h
    • NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
  • 可编程升压转换器,支持 12V 汽车电池备用电源系统
    • 可编程输出电压范围:5V 至 12V
    • 5A 至 15A 的可编程升压平均输入电流限制
    • 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V
      • 启动时最低电压为 3V
      • 可在 Vout 大于 5V 时以 1V 启动
    • 在 12V 系统压降时在 20µs 内自动切换至升压模式
  • 备用电池运行状况 (SOH) 检测
    • 可调节放电电流范围为 0A 至 1.5A
    • 电池电压、放电电流和电池温度的多信号模拟输出(AVI 引脚)
  • 更低静态电流和泄漏电流
    • 待机模式下静态电流为 20µA
    • < 1µA 关断电流
    • < 1µA 连接备用电池的引脚泄漏电流
  • 降低 EMI
    • 2.2MHz 固定开关频率
    • 可编程展频
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 4mm 25 引脚封装

TPS61382A-Q1 是一款 2.2MHz、40V、15A 汽车专用双向升压转换器/具有电池运行状况检测功能的降压充电器,适用于 TBOX 等备用电源系统。该器件的 VOUT 引脚支持 40V 绝对最大电压,可承受负载突降情况,并支持与 12V 汽车电池直接连接。

TPS61382A-Q1 集成了 I2C 可配置降压/LDO 充电器,支持镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池。

TPS61382A-Q1 集成了升压功能,可在 0.5V-12V BUB 电压和 5V-12V 输出电压下运行。该器件应用具有可选展频的固定频率峰值电流控制方案,从而更大限度地降低 EMI。升压功能支持 5A 至 15A 可编程平均电流限制。

TPS61382A-Q1 集成了电池运行状况检测功能,可使用恒定电流进行电池放电,并检测电池内部电阻两端的压降。

TPS61382A-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 4mm QFN 封装。在使用 TPS61382A-Q1 设计 PCB 时必须小心。另请参阅布局示例。

TPS61382A-Q1 是一款 2.2MHz、40V、15A 汽车专用双向升压转换器/具有电池运行状况检测功能的降压充电器,适用于 TBOX 等备用电源系统。该器件的 VOUT 引脚支持 40V 绝对最大电压,可承受负载突降情况,并支持与 12V 汽车电池直接连接。

TPS61382A-Q1 集成了 I2C 可配置降压/LDO 充电器,支持镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池。

TPS61382A-Q1 集成了升压功能,可在 0.5V-12V BUB 电压和 5V-12V 输出电压下运行。该器件应用具有可选展频的固定频率峰值电流控制方案,从而更大限度地降低 EMI。升压功能支持 5A 至 15A 可编程平均电流限制。

TPS61382A-Q1 集成了电池运行状况检测功能,可使用恒定电流进行电池放电,并检测电池内部电阻两端的压降。

TPS61382A-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 4mm QFN 封装。在使用 TPS61382A-Q1 设计 PCB 时必须小心。另请参阅布局示例。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS61381-Q1 正在供货 支持 LDO 充电器和电池健康状况检测的 400kHz 升压转换器 400kHz, LDO charger version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61382A-Q1 具备降压/LDO 充电器和电池运行状况检测功能的汽车级 2.2MHz、36V、15A 升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-30
证书 TPS61382AQEVM-158 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-12-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 评估模块

TPS61382AQEVM-158 在 0V 至 12V 的备用电池电压范围和高达 40V 的主电池电压范围内工作,可实现双向操作。EVM 支持升压模式下 3.6V BUB 时最大输出电流为 5.5A,输出电压为 6.2V,并且在充电模式下支持 50 至 500mA 的充电电流。器件功能可通过 I2C 接口调节。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RAV) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频